UVP inkl. MwSt.
Förderfähig |
Dieser Artikel ist bundesweit förderfähig gemäß des KfW Förderprogramms 441 (Ladestationen für Unternehmen). Dieser Artikel ist bundesweit förderfähig gemäß des KfW Förderprogramms 442 (Solarstrom für Elektroautos) in Kombination mit einer Photovoltaikanlage und einem Solarstromspeicher. |
---|---|
Anwendung |
Komfortables Solarladen mit Stromabrechnung |
Steckvorrichtung |
fest angeschlossenes Ladekabel (7,5 m) |
Autorisierung |
Autostart (ohne Autorisierung) RFID Backend |
IOS / Android App |
4Drivers App für Endnutzer |
Lastmanagement |
Statisches Lastmanagement Dynamisches Lastmanagement Solar-Laden durch einen vorgelagerten, externen Energiezähler Anbindung an ein externes EMS über Modbus TCP und EEBus |
Vernetzung via |
LAN WLAN LAN zum externen Energie Management System |
Protokoll Backendkommunikation |
OCPP 1.6j |
Schnittstelle Backendkommunikation |
über LAN |
Fahrzeugkommunikation |
IEC 61851-1 Mode 3 Vorbereitet für ISO 15118 |
Produktfarbe |
midnight black |
Anschluss |
1 -phasig 3 -phasig |
---|---|
maximale Ladeleistung pro Ladepunkt |
22 kW |
Stromzähler MID konform |
ja (von außen ablesbar) |
Integrierter Stromzähler |
ja |
AMTRON® 4Business 710 22 C2 1347012205BK