UVP inkl. MwSt.
Förderfähig |
value.eligibleforgrants.classGeneral.eligibleforgrants.442 Dieser Artikel ist bundesweit förderfähig gemäß des bmvi Förderprogramms: öffentliche Ladeinfrastruktur. |
---|---|
Autorisierung |
Autostart (ohne Autorisierung) RFID Backend |
Eichrechtskonform |
Eichrechtskonform gemäß Baumusterprüfbescheinigung DE-19-M-PTB-0043 |
Lastmanagement |
Downgrade Eingang Statisches Lastmanagement Dynamisches Lastmanagement Anbindung an ein externes EMS über Modbus TCP und EEBus |
Vernetzung via |
LAN LAN zum externen Energie Management System LAN zum Professional Ladesystem |
Protokoll Backendkommunikation |
OCPP 1.5s OCPP 1.6j OCPP 1.6s |
Schnittstelle Backendkommunikation |
über Mobilfunk über LAN |
Fahrzeugkommunikation |
IEC 61851-1 Mode 3 |
Produktfarbe |
Lichtgrau (RAL 7035) |
Anschluss |
1 -phasig 3 -phasig |
---|---|
maximale Ladeleistung pro Ladepunkt |
22 kW |
Blitzstrom-/ Überspannungsschutz |
Kombiableiter Typ 1/2 |
Personenschutz |
40 / 0,03A, 4p, type A |
Leitungsschutz |
C-32A, 3p+N, 10kA |
Integrierter Stromzähler |
ja |
AMEDIO Professional+ 22 140812422
AMEDIO Professional+ 22 140812422