AMTRON® Compact 2.0s 11 C2 + Externer Zähler für das Lastmanagement Wallbox: MENNEKES AMTRON® Compact Wallbox für das Laden im privaten Bereich, wie z.B. Privatgrundstücken, Firmenparkplätze oder Betriebshöfe. HOCHWERTIGES UND FUNKTIONALES DESIGN mit integrierter Kabelaufhängung. AUTORISIERUNG - Autostart (ohne Autorisierung) - RFID (ISO / IEC 14443 A) Kompatibel zu MIFARE classic und MIFARE DESFire LADE- UND LASTMANAGEMENT Anbindung eines externen Modbus RTU Zählers für den lokalen Blackoutschutz. Anbindung intelligenter Energiemanagementsysteme über Modbus RTU. Solarladen durch einen vorgelagerten, externen Energiezähler. Reduzierung des Ladestroms über ein externen Schaltkontakt (Downgrade). ANZEIGE BETRIEBSSTATUS mittels vier verschiedenfarbigen Symbolen: Betriebsbereitschaft: Blau, Ladung aktiv: Grün Wartezeit: Weiss Störung: Rot Ladeleistung bis zu 11 kW Die Ladeleistung ist von einer Elektrofachkraft am Gerät einstellbar. Fest angeschlossenes Ladekabel, Länge 7,5m mit Ladekupplung Typ 2 für Mode 3 Ladung DC-Fehlerstromüberwachung > 6 mA Fehlerstrom- und Leistungsschutzschalter müssen bauseits installiert werden. Schieflastbegrenzung Sleep-Modus Welding detection: Schaltausgang für die Ansteuerung eines externen Arbeitsstromauslösers, um im Fehlerfall (verschweißter Lastkontakt, welding detection) den Ladepunkt vom Netz zu trennen (nur in bestimmten Ländern notwendig). Schutzart IP 54 Stoßfestigkeit IK 10 Farbe Silber (RAL 9006) 3 User RFID-Karten im Lieferumfang HINWEIS: Für einige erweiterte Einstellungen wird das Konfigurationskabel (Art. 18625) benötigt. Details siehe AMTRON® Compact 2.0(s) Bedienungsanleitung. Externer Zähler: Nachrüstset Hutschienenzähler für Blackoutprotection und Solarladen inklusive Stromsensor.