Alle SCHUKO® anzeigen
/
Alle Winkelstecker SCHUKO® anzeigen
Alle Internationale Standards anzeigen
/
Alle Winkelstecker SCHUKO® anzeigen
Winkelstecker SCHUKO® 10818
Ampere
16 A
Pole
2 p+E
Volt
230 V
Schraubkontakt
mit Kabelverschraubung
für Leitungen bis 3 x 2,5 mm², bis H07RN-F
Bestellnr.
10818
EAN
4015394035473
VPE
10 Stück
In den Warenkorb legen
Technische Daten
Winkelstecker SCHUKO® 10818
Ampere
16 A
Pole
2 p+E
Volt
230 V
Anschlusstechnik
Schraubkontakt
Kontakt
standard
Schutzart
IP66
Shutter
Nein
Gewicht
126 g
Prüfzeichen
EAC
Planungsdaten & Downloads
Winkelstecker SCHUKO® 10818
Produktinfoblatt
Winkelstecker SCHUKO® 10818
PDF, 119 KB
CAD-Daten STP
Winkelstecker SCHUKO® 10818
ZIP, 159 KB
CAD-Daten 3D-DWG
Winkelstecker SCHUKO® 10818
ZIP, 706 KB
Maßzeichnung Hochformat
Winkelstecker SCHUKO® 10818
PNG, 46 KB
Maßzeichnung Querformat
Winkelstecker SCHUKO® 10818
PNG, 46 KB
Richtlinien
Winkelstecker SCHUKO® 10818
REACh
RoHS