Choose your country
MENNEKES
MENNEKES Winkelkupplung 1438
MENNEKES Winkelkupplung 1438 images3d

Winkelkupplung 1438

MENNEKES Winkelkupplung in 16 A mit bewährten Schraubkontakten. Besonders geeignet für den Campingbereich.

Ampere 16 A
Pole
Volt
Uhrzeitstellung
  • Schraubkontakt
  • Kabelknickschutz
  • Bestellnr.1438
  • EAN4015394010814
  • VPE 10 Stück

Technische Daten

Winkelkupplung 1438

Ampere 16 A
Pole 3 p
Volt 230 V
Uhrzeitstellung 6 h
Hertz 50-60 Hz
Anschlusstechnik Schraubkontakt
Kontakt standard
Schutzart IP44
Gewicht 144 g
Prüfzeichen VDE

Richtlinien

Winkelkupplung 1438