Choose your country
MENNEKES
MENNEKES Wetterschutzdach 15690

Wetterschutzdach 15690

  • aus Edelstahl rostfrei (Material 1.4301)
  • mit Seitenwänden
  • Haube von der Rückwand abnehmbar, zur Wandmontage
  • geeignet für je 2 AMAXX® Kombinationen mit 2 oder 3 Segmenten
  • Maße (H x B x T): 496,5 x 480 x 250 mm
  • Oberfläche: Edelstahl blank
  • Bestellnr.15690
  • EAN4015394226536
  • VPE 1 Stück

Technische Daten

Wetterschutzdach 15690

Richtlinien

Wetterschutzdach 15690

Passende Produkte

Wetterschutzdach 15690

MENNEKES AMAXX® Steckdosenkombination 930020

AMAXX® Steckdosenkombination

Bestellnr. 930020

  • Gehäusematerial: Kunststoff
  • Schutzart: IP44
  • CEE 32 A, 5 p, 400 V : 1
  • CEE 16 A, 5 p, 400 V : 1
  • CEE 16 A, 3 p, 230 V : 2
  • SCHUKO®: 1
MENNEKES AMAXX® Steckdosenkombination 930014

AMAXX® Steckdosenkombination

Bestellnr. 930014

  • Gehäusematerial: Kunststoff
  • Schutzart: IP44
  • CEE 32 A, 5 p, 400 V : 2
  • SCHUKO®: 2
MENNEKES AMAXX® Steckdosenkombination 930013

AMAXX® Steckdosenkombination

Bestellnr. 930013

  • Gehäusematerial: Kunststoff
  • Schutzart: IP44
  • CEE 32 A, 5 p, 400 V : 1
  • CEE 16 A, 5 p, 400 V : 1
  • SCHUKO®: 2
MENNEKES AMAXX® Steckdosenkombination 930010

AMAXX® Steckdosenkombination

Bestellnr. 930010

  • Gehäusematerial: Kunststoff
  • Schutzart: IP44
  • CEE 32 A, 5 p, 400 V : 1
  • CEE 16 A, 5 p, 400 V : 1
  • SCHUKO®: 2
MENNEKES AMAXX® Steckdosenkombination 920009

AMAXX® Steckdosenkombination

Bestellnr. 920009

  • Gehäusematerial: Kunststoff
  • Schutzart: IP44
  • CEE 16 A, 5 p, 400 V : 1
  • SCHUKO®: 2
MENNEKES AMAXX® Steckdosenkombination 920005

AMAXX® Steckdosenkombination

Bestellnr. 920005

  • Gehäusematerial: Kunststoff
  • Schutzart: IP44
  • CEE 16 A, 5 p, 400 V : 1
  • SCHUKO®: 2