Choose your country
MENNEKES
MENNEKES Wandsteckdose SCHUKO® 10083
MENNEKES Wandsteckdose SCHUKO® 10083 images3d

Wandsteckdose SCHUKO® 10083

Ampere 16 A
Pole
Volt
  • mit Klappdeckel
  • 3 Steckklemmen als Verbindungsklemmen von 1,5 - 2,5 mm²
  • Einführung M 20 x 1,5 oben mit Verschraubung und M 20 x 1,5 blind (zum Ausschneiden) unten
  • mittels Nut und Schieber aneinanderreihbar
  • Bestellnr.10083
  • EAN4015394155287
  • VPE 10 Stück

Technische Daten

Wandsteckdose SCHUKO® 10083

Ampere 16 A
Pole 2 p+E
Volt 230 V
Anschlusstechnik Steckklemmen
Kontakt standard
Schutzart IP44
Shutter Nein
Gewicht 86 g

Richtlinien

Wandsteckdose SCHUKO® 10083