Alle Wandsteckdosen anzeigen
/
Alle Wandsteckdose SCHUKO® anzeigen
Alle SCHUKO® anzeigen
/
Alle Wandsteckdose SCHUKO® anzeigen
Wandsteckdose SCHUKO® 10082
Ampere
16 A
Pole
2 p+E
Volt
230 V
mit Klappdeckel
3 Steckklemmen als Verbindungsklemmen von 1,5 - 2,5 mm²
Einführung M 20 x 1,5 oben mit Verschraubung und M 20 x 1,5 blind (zum Ausschneiden) unten
mittels Nut und Schieber aneinanderreihbar
Bestellnr.
10082
EAN
4015394188117
VPE
10 Stück
In den Warenkorb legen
Technische Daten
Wandsteckdose SCHUKO® 10082
Ampere
16 A
Pole
2 p+E
Volt
230 V
Anschlusstechnik
Steckklemmen
Kontakt
standard
Schutzart
IP44
Shutter
Nein
Gewicht
60 g
Ausschreibungsdaten
Wandsteckdose SCHUKO® 10082
GAEB XML Universelle LV-Daten (X80)
Wandsteckdose SCHUKO® 10082
GAEB XML Leistungsverzeichnis (X81)
Wandsteckdose SCHUKO® 10082
GAEB XML Kostenanschlag (X82)
Wandsteckdose SCHUKO® 10082
GAEB XML Angebotsaufforderung (X83)
Wandsteckdose SCHUKO® 10082
GAEB 90 Leistungsverzeichnis (D81)
Wandsteckdose SCHUKO® 10082
GAEB 90 Angebotsanforderung (D83)
Wandsteckdose SCHUKO® 10082
ÖNORM Ausschreibungs-LV
Wandsteckdose SCHUKO® 10082
ÖNORM Kostenschätzung-LV
Wandsteckdose SCHUKO® 10082
DATANORM 5
Wandsteckdose SCHUKO® 10082
PDF
Wandsteckdose SCHUKO® 10082
Excel
Wandsteckdose SCHUKO® 10082
Word
Wandsteckdose SCHUKO® 10082
Textdatei (.txt)
Wandsteckdose SCHUKO® 10082
Formatierter Text (.rtf)
Wandsteckdose SCHUKO® 10082
Planungsdaten & Downloads
Wandsteckdose SCHUKO® 10082
Produktinfoblatt
Wandsteckdose SCHUKO® 10082
PDF, 128 KB
Maßzeichnung Hochformat
Wandsteckdose SCHUKO® 10082
PNG, 55 KB
Maßzeichnung Querformat
Wandsteckdose SCHUKO® 10082
PNG, 55 KB
Richtlinien
Wandsteckdose SCHUKO® 10082
REACh
RoHS