Alle Wandsteckdosen anzeigen
/
Alle Wandsteckdose SCHUKO® anzeigen
Alle SCHUKO® anzeigen
/
Alle Wandsteckdose SCHUKO® anzeigen
Wandsteckdose SCHUKO® 10081
Ampere
16 A
Pole
2 p+E
Volt
230 V
mit Klappdeckel
3 Steckklemmen als Verbindungsklemmen von 1,5 - 2,5 mm²
Einführung M 20 x 1,5 oben mit Verschraubung und M 20 x 1,5 blind (zum Ausschneiden) unten
mittels Nut und Schieber aneinanderreihbar
Bestellnr.
10081
EAN
4015394188124
VPE
10 Stück
In den Warenkorb legen
Technische Daten
Wandsteckdose SCHUKO® 10081
Ampere
16 A
Pole
2 p+E
Volt
230 V
Anschlusstechnik
Steckklemmen
Kontakt
standard
Schutzart
IP44
Shutter
Nein
Gewicht
86 g
Ausschreibungsdaten
Wandsteckdose SCHUKO® 10081
GAEB XML Universelle LV-Daten (X80)
Wandsteckdose SCHUKO® 10081
GAEB XML Leistungsverzeichnis (X81)
Wandsteckdose SCHUKO® 10081
GAEB XML Kostenanschlag (X82)
Wandsteckdose SCHUKO® 10081
GAEB XML Angebotsaufforderung (X83)
Wandsteckdose SCHUKO® 10081
GAEB 90 Leistungsverzeichnis (D81)
Wandsteckdose SCHUKO® 10081
GAEB 90 Angebotsanforderung (D83)
Wandsteckdose SCHUKO® 10081
ÖNORM Ausschreibungs-LV
Wandsteckdose SCHUKO® 10081
ÖNORM Kostenschätzung-LV
Wandsteckdose SCHUKO® 10081
DATANORM 5
Wandsteckdose SCHUKO® 10081
PDF
Wandsteckdose SCHUKO® 10081
Excel
Wandsteckdose SCHUKO® 10081
Word
Wandsteckdose SCHUKO® 10081
Textdatei (.txt)
Wandsteckdose SCHUKO® 10081
Formatierter Text (.rtf)
Wandsteckdose SCHUKO® 10081
Planungsdaten & Downloads
Wandsteckdose SCHUKO® 10081
Produktinfoblatt
Wandsteckdose SCHUKO® 10081
PDF, 176 KB
CAD-Daten STP
Wandsteckdose SCHUKO® 10081
ZIP, 350 KB
CAD-Daten 3D-DWG
Wandsteckdose SCHUKO® 10081
ZIP, 890 KB
Maßzeichnung Hochformat
Wandsteckdose SCHUKO® 10081
PNG, 55 KB
Maßzeichnung Querformat
Wandsteckdose SCHUKO® 10081
PNG, 55 KB
Richtlinien
Wandsteckdose SCHUKO® 10081
REACh
RoHS