Choose your country
MENNEKES
MENNEKES Wandsteckdose mit TwinCONTACT 31
MENNEKES Wandsteckdose mit TwinCONTACT 31 images3d

Wandsteckdose mit TwinCONTACT 31

Die bewährte CEE Wandsteckdose für Gewerbe und Industrie. Schnell installiert dank wartungsfreier, schraubenloser Anschlusstechnik.

Pole
Volt
Uhrzeitstellung
  • schraubenlose Feder-Klemm-Technik
  • Befestigung von außen
  • Bestellnr.31
  • EAN4015394202462
  • VPE 10 Stück
TwinCONTACT

TwinCONTACT

Schraubenlose Feder-Klemm-Technik

Technische Daten

Wandsteckdose mit TwinCONTACT 31

Ampere 16 A
Pole 5 p
Volt 400 V
Uhrzeitstellung 6 h
Hertz 50-60 Hz
Anschlusstechnik Schraubenlos - TwinCONTACT
Kontakt standard
Schutzart IP44
Gewicht 238 g
Prüfzeichen VDE

Richtlinien

Wandsteckdose mit TwinCONTACT 31