Choose your country
MENNEKES
MENNEKES Wandsteckdose mit TwinCONTACT 1720
MENNEKES Wandsteckdose mit TwinCONTACT 1720 images3d

Wandsteckdose mit TwinCONTACT 1720

Die kompakte CEE Wandsteckdose für Lösungen im 16 A Bereich.

Ampere 16 A
Pole
Volt
Uhrzeitstellung
  • schraubenlose Feder-Klemm-Technik
  • zum Durchverdrahten geeignet
  • Befestigung von innen
  • Bestellnr.1720
  • EAN4015394210245
  • VPE 10 Stück
TwinCONTACT

TwinCONTACT

Schraubenlose Feder-Klemm-Technik

Technische Daten

Wandsteckdose mit TwinCONTACT 1720

Ampere 16 A
Pole 3 p
Volt 230 V
Uhrzeitstellung 6 h
Hertz 50-60 Hz
Anschlusstechnik Schraubenlos - TwinCONTACT
Kontakt standard
Schutzart IP44
Gewicht 117 g
Prüfzeichen VDE

Richtlinien

Wandsteckdose mit TwinCONTACT 1720