Alle 7-polig anzeigen
/
Alle Wandsteckdose anzeigen
Wandsteckdose 9532
Ampere
16 A
32 A
Pole
7 p
Volt
230 V
400 V
500 V
Uhrzeitstellung
6 h
7 h
9 h
Schraubkontakt
hohe Beständigkeit gegen Chemikalien
hochwärmebeständige Kontaktträger
vernickelte Kontakte
2 Außenbefestigungen
Gehäuseunterteil um 180° drehbar
Steckdosen sind für den Einbau eines Hilfskontaktschalters vorbereitet
Bestellnr.
9532
EAN
4015394282648
VPE
5 Stück
In den Warenkorb legen
Chemikalienbeständig
Erhöhte Chemikalienbeständigkeit
Mehr erfahren
Technische Daten
Wandsteckdose 9532
Ampere
16 A
Pole
7 p
Volt
500 V
Uhrzeitstellung
7 h
Hertz
50-60 Hz
Anschlusstechnik
Schraubkontakt
Kontakt
hochwärmebeständige Kontaktträger
vernickelte Kontakte
Schutzart
IP67
Gehäusematerial
Kunststoff, hohe Chemikalienbeständigkeit / AMELAN
Gewicht
438 g
Planungsdaten & Downloads
Wandsteckdose 9532
Produktinfoblatt
Wandsteckdose 9532
PDF, 257 KB
Maßzeichnung Hochformat
Wandsteckdose 9532
PNG, 64 KB
Maßzeichnung Querformat
Wandsteckdose 9532
PNG, 65 KB
Richtlinien
Wandsteckdose 9532
REACh
RoHS