Alle Nach Trenntransformator, 12 h anzeigen
/
Alle Wandsteckdose anzeigen
Wandsteckdose 9354
Ampere
16 A
32 A
Pole
3 p
4 p
Volt
nach Trenntransformator
Uhrzeitstellung
12 h
Schraubkontakt
hohe Beständigkeit gegen Chemikalien
zwei Außenbefestigungen
Steckdosen sind für den Einbau eines Hilfskontaktschalters vorbereitet
Gehäuseunterteil um 180° drehbar
Bestellnr.
9354
EAN
4015394281160
VPE
5 Stück
In den Warenkorb legen
Chemikalienbeständig
Erhöhte Chemikalienbeständigkeit
Mehr erfahren
Technische Daten
Wandsteckdose 9354
Ampere
32 A
Pole
3 p
Volt
nach Trenntransformator
Uhrzeitstellung
12 h
Anschlusstechnik
Schraubkontakt
Kontakt
standard
Schutzart
IP67
Gehäusematerial
Kunststoff, hohe Chemikalienbeständigkeit / AMELAN
Gewicht
510 g
Prüfzeichen
EAC
Planungsdaten & Downloads
Wandsteckdose 9354
Produktinfoblatt
Wandsteckdose 9354
PDF, 170 KB
Maßzeichnung Hochformat
Wandsteckdose 9354
PNG, 65 KB
Maßzeichnung Querformat
Wandsteckdose 9354
PNG, 66 KB
Richtlinien
Wandsteckdose 9354
REACh
RoHS