Alle Sonderuhrzeitstellung 1 h anzeigen
/
Alle Wandsteckdose anzeigen
Wandsteckdose 9343
Ampere
16 A
Pole
5 p
Volt
50-500 V
Uhrzeitstellung
1 h
Schraubkontakt
hohe Beständigkeit gegen Chemikalien
zwei Außenbefestigungen
Steckdosen sind für den Einbau eines Hilfskontaktschalters vorbereitet
Gehäuseunterteil um 180° drehbar
Bestellnr.
9343
EAN
4015394281177
VPE
5 Stück
In den Warenkorb legen
Chemikalienbeständig
Erhöhte Chemikalienbeständigkeit
Mehr erfahren
Technische Daten
Wandsteckdose 9343
Ampere
16 A
Pole
5 p
Volt
50-500 V
Uhrzeitstellung
1 h
Anschlusstechnik
Schraubkontakt
Kontakt
standard
Schutzart
IP67
Gehäusematerial
Kunststoff, hohe Chemikalienbeständigkeit / AMELAN
Gewicht
410 g
Planungsdaten & Downloads
Wandsteckdose 9343
Maßzeichnung Hochformat
Wandsteckdose 9343
PNG, 65 KB
Maßzeichnung Querformat
Wandsteckdose 9343
PNG, 66 KB
Richtlinien
Wandsteckdose 9343
REACh
RoHS