Alle Nach Trenntransformator, 12 h anzeigen
/
Alle Wandsteckdose anzeigen
Wandsteckdose 768
Ampere
16 A
Pole
3 p
4 p
Volt
nach Trenntransformator
Uhrzeitstellung
12 h
Schraubkontakt
Befestigung von innen
Leitungseinführungen einmal oben und zweimal blind (zum Ausschneiden) unten
Gehäuseunterteil bei 4-polig um 180° drehbar
Bestellnr.
768
EAN
4015394005926
VPE
10 Stück
In den Warenkorb legen
Technische Daten
Wandsteckdose 768
Ampere
16 A
Pole
4 p
Volt
nach Trenntransformator
Uhrzeitstellung
12 h
Anschlusstechnik
Schraubkontakt
Kontakt
standard
Schutzart
IP44
Gewicht
240 g
Planungsdaten & Downloads
Wandsteckdose 768
Produktinfoblatt
Wandsteckdose 768
PDF, 151 KB
Maßzeichnung Hochformat
Wandsteckdose 768
PNG, 56 KB
Maßzeichnung Querformat
Wandsteckdose 768
PNG, 56 KB
Richtlinien
Wandsteckdose 768
REACh
RoHS