Alle 7-polig anzeigen
/
Alle Wandsteckdose anzeigen
Wandsteckdose 7307
Ampere
16 A
32 A
Pole
7 p
Volt
400 V
Uhrzeitstellung
6 h
Schraubkontakt
abschaltbar
mechanische DUO-Verriegelung
hochwärmebeständige Kontaktträger
vernickelte Kontakte
Schalter 6-polig mit 2 Hilfskontaken (1xS und 1xÖ)
mit Vorhängeschloss abschließbar
Bestellnr.
7307
EAN
4015394112310
VPE
1 Stück
In den Warenkorb legen
Technische Daten
Wandsteckdose 7307
Ampere
32 A
Pole
7 p
Volt
400 V
Uhrzeitstellung
6 h
Hertz
50-60 Hz
Anschlusstechnik
Schraubkontakt
Kontakt
hochwärmebeständige Kontaktträger
vernickelte Kontakte
Schutzart
IP67
Gehäusematerial
Kunststoff
Gewicht
1625 g
Planungsdaten & Downloads
Wandsteckdose 7307
Produktinfoblatt
Wandsteckdose 7307
PDF, 139 KB
Konformitätserklärung
Wandsteckdose 7307
PDF, 50 KB
Maßzeichnung Hochformat
Wandsteckdose 7307
PNG, 62 KB
Maßzeichnung Querformat
Wandsteckdose 7307
PNG, 62 KB
Richtlinien
Wandsteckdose 7307
REACh
RoHS