Alle 7-polig anzeigen
/
Alle Wandsteckdose anzeigen
Wandsteckdose 7306
Ampere
16 A
32 A
Pole
7 p
Volt
400 V
Uhrzeitstellung
6 h
Schraubkontakt
abschaltbar
mechanische DUO-Verriegelung
hochwärmebeständige Kontaktträger
vernickelte Kontakte
Schalter 6-polig mit 2 Hilfskontaken (1xS und 1xÖ)
mit Vorhängeschloss abschließbar
Bestellnr.
7306
EAN
4015394112303
VPE
1 Stück
In den Warenkorb legen
Technische Daten
Wandsteckdose 7306
Ampere
16 A
Pole
7 p
Volt
400 V
Uhrzeitstellung
6 h
Hertz
50-60 Hz
Anschlusstechnik
Schraubkontakt
Kontakt
hochwärmebeständige Kontaktträger
vernickelte Kontakte
Schutzart
IP67
Gehäusematerial
Kunststoff
Gewicht
1369 g
Prüfzeichen
CQC
Planungsdaten & Downloads
Wandsteckdose 7306
Produktinfoblatt
Wandsteckdose 7306
PDF, 140 KB
Konformitätserklärung
Wandsteckdose 7306
PDF, 38 KB
Maßzeichnung Hochformat
Wandsteckdose 7306
PNG, 62 KB
Maßzeichnung Querformat
Wandsteckdose 7306
PNG, 62 KB
Richtlinien
Wandsteckdose 7306
REACh
RoHS