Alle 7-polig anzeigen
/
Alle Wandsteckdose anzeigen
Wandsteckdose 7305
Ampere
16 A
32 A
Pole
7 p
Volt
400 V
500 V
Uhrzeitstellung
6 h
7 h
Schraubkontakt
abschaltbar
mechanische DUO-Verriegelung
hochwärmebeständige Kontaktträger
vernickelte Kontakte
Schalter 6-polig mit 2 Hilfskontakten (1xS und 1xÖ)
mit Vorhängeschloss abschließbar
Bestellnr.
7305
EAN
4015394111924
VPE
1 Stück
In den Warenkorb legen
Technische Daten
Wandsteckdose 7305
Ampere
32 A
Pole
7 p
Volt
400 V
Uhrzeitstellung
6 h
Hertz
50-60 Hz
Anschlusstechnik
Schraubkontakt
Kontakt
hochwärmebeständige Kontaktträger
vernickelte Kontakte
Schutzart
IP44
Gehäusematerial
Kunststoff
Gewicht
1578 g
Planungsdaten & Downloads
Wandsteckdose 7305
Produktinfoblatt
Wandsteckdose 7305
PDF, 136 KB
Maßzeichnung Hochformat
Wandsteckdose 7305
PNG, 57 KB
Maßzeichnung Querformat
Wandsteckdose 7305
PNG, 57 KB
Richtlinien
Wandsteckdose 7305
REACh
RoHS