Choose your country
MENNEKES
MENNEKES Wandsteckdose 6106

Wandsteckdose 6106

Pole
Volt
Uhrzeitstellung
  • Schraubkontakt
  • abschaltbar
  • mechanische DUO-Verriegelung
  • hochwärmebeständige Kontaktträger
  • vernickelte Kontakte
  • Schalter 3-polig
  • mit Vorhängeschloss abschließbar
  • Bestellnr.6106
  • EAN4015394031413
  • VPE 1 Stück

Technische Daten

Wandsteckdose 6106

Ampere 32 A
Pole 7 p
Volt 400 V
Uhrzeitstellung 6 h
Hertz 50-60 Hz
Anschlusstechnik Schraubkontakt
Kontakt standard
Schutzart IP67
Gehäusematerial Kunststoff
Gewicht 1306 g

Richtlinien

Wandsteckdose 6106