Wandsteckdose 5946A
Ampere
32 A
Pole
4 p
Volt
400-440 V
Uhrzeitstellung
3 h
Schraubkontakt
hochwärmebeständige Kontaktträger
vernickelte Kontakte
abschaltbar
mechanische DUO-Verriegelung und Tragschiene
mit Vorhängeschloss abschließbar
Bestellnr.
5946A
EAN
4015394030478
VPE
2 Stück
In den Warenkorb legen
Technische Daten
Wandsteckdose 5946A
Ampere
32 A
Pole
4 p
Volt
400-440 V
Uhrzeitstellung
3 h
Hertz
50-60 Hz
Anschlusstechnik
Schraubkontakt
Kontakt
hochwärmebeständige Kontaktträger
vernickelte Kontakte
Schutzart
IP67
Gehäusematerial
Kunststoff
Gewicht
2102 g
Prüfzeichen
CQC
Planungsdaten & Downloads
Wandsteckdose 5946A
Produktinfoblatt
Wandsteckdose 5946A
PDF, 119 KB
Maßzeichnung Hochformat
Wandsteckdose 5946A
PNG, 45 KB
Maßzeichnung Querformat
Wandsteckdose 5946A
PNG, 45 KB
Richtlinien
Wandsteckdose 5946A
REACh
RoHS