Choose your country
MENNEKES
MENNEKES Wandsteckdose 5785
MENNEKES Wandsteckdose 5785 images3d

Wandsteckdose 5785

Pole
Volt
Uhrzeitstellung
  • Schraubkontakt
  • abschaltbar
  • mechanische DUO-Verriegelung
  • hochwärmebeständige Kontaktträger
  • vernickelte Kontakte
  • Schalter 3-polig
  • mit Vorhängeschloss abschließbar
  • Bestellnr.5785
  • EAN4015394029830
  • VPE 1 Stück

Technische Daten

Wandsteckdose 5785

Ampere 16 A
Pole 7 p
Volt 400 V
Uhrzeitstellung 6 h
Hertz 50-60 Hz
Anschlusstechnik Schraubkontakt
Kontakt standard
Schutzart IP67
Gehäusematerial Kunststoff
Gewicht 1263 g
Prüfzeichen CQC

Richtlinien

Wandsteckdose 5785