Alle 7-polig anzeigen
/
Alle Wandsteckdose anzeigen
Wandsteckdose 5683
Ampere
16 A
32 A
Pole
7 p
Volt
400 V
500 V
Uhrzeitstellung
6 h
7 h
Schraubkontakt
abschaltbar
mechanische DUO-Verriegelung
hochwärmebeständige Kontaktträger
vernickelte Kontakte
Schalter 6-polig mit 2 Hilfskontakten (1xS und 1xÖ)
mit Vorhängeschloss abschließbar
Bestellnr.
5683
EAN
4015394029175
VPE
1 Stück
In den Warenkorb legen
Technische Daten
Wandsteckdose 5683
Ampere
32 A
Pole
7 p
Volt
500 V
Uhrzeitstellung
7 h
Hertz
50-60 Hz
Anschlusstechnik
Schraubkontakt
Kontakt
standard
Schutzart
IP44
Gehäusematerial
Kunststoff
Gewicht
1580 g
Prüfzeichen
EAC
Planungsdaten & Downloads
Wandsteckdose 5683
Produktinfoblatt
Wandsteckdose 5683
PDF, 138 KB
Maßzeichnung Hochformat
Wandsteckdose 5683
PNG, 57 KB
Maßzeichnung Querformat
Wandsteckdose 5683
PNG, 57 KB
Richtlinien
Wandsteckdose 5683
REACh
RoHS