Alle 7-polig anzeigen
/
Alle Wandsteckdose anzeigen
Wandsteckdose 5536
Ampere
16 A
Pole
7 p
Volt
400 V
Uhrzeitstellung
6 h
Schraubkontakt
abschaltbar
mechanische DUO-Verriegelung
hochwärmebeständige Kontaktträger
vernickelte Kontakte
Schalter 3-polig
mit Vorhängeschloss abschließbar
Bestellnr.
5536
EAN
4015394027454
VPE
1 Stück
In den Warenkorb legen
Technische Daten
Wandsteckdose 5536
Ampere
16 A
Pole
7 p
Volt
400 V
Uhrzeitstellung
6 h
Hertz
50-60 Hz
Anschlusstechnik
Schraubkontakt
Kontakt
standard
Schutzart
IP44
Gehäusematerial
Kunststoff
Gewicht
1313 g
Prüfzeichen
EAC
CQC
Planungsdaten & Downloads
Wandsteckdose 5536
Produktinfoblatt
Wandsteckdose 5536
PDF, 134 KB
Maßzeichnung Hochformat
Wandsteckdose 5536
PNG, 57 KB
Maßzeichnung Querformat
Wandsteckdose 5536
PNG, 57 KB
Richtlinien
Wandsteckdose 5536
REACh
RoHS