Choose your country
MENNEKES
MENNEKES Wandsteckdose 2840A
MENNEKES Wandsteckdose 2840A images3d

Wandsteckdose 2840A

Pole
Volt
Uhrzeitstellung
  • Schraubkontakt
  • Befestigung von innen
  • Leitungseinführungen einmal oben und zweimal blind (zum Ausschneiden) unten
  • Gehäuseunterteil um 180° drehbar
  • Steckdosen sind für den Einbau eines Hilfskontaktschalters vorbereitet
  • Bestellnr.2840A
  • EAN4015394016694
  • VPE 10 Stück

Technische Daten

Wandsteckdose 2840A

Ampere 16 A
Pole 5 p
Volt 50-500 V
Uhrzeitstellung 1 h
Anschlusstechnik Schraubkontakt
Kontakt standard
Schutzart IP44
Gewicht 333 g
Prüfzeichen VDE
EAC

Richtlinien

Wandsteckdose 2840A

Passendes Zubehör

Wandsteckdose 2840A

MENNEKES Wetterschutzdach 15542

Wetterschutzdach

Bestellnr. 15542

aus Edelstahl rostfrei (Material 1.4301), mit Seitenwänden, zur Montage an Masten, Maße (H x B x T): 226 x 155 x 131/52 mm