Alle Sonderuhrzeitstellung 1 h anzeigen
/
Alle Wandsteckdose anzeigen
Wandsteckdose 20151
Ampere
63 A
125 A
Pole
5 p
Volt
50-500 V
Uhrzeitstellung
1 h
Schraubkontakt
X-CONTACT®
Befestigung von innen
hochwärmebeständige Kontaktträger
vernickelte Kontakte
Gehäuseunterteil um 180° drehbar
6 Sacklöcher zur bedarfsweisen Aufnahme von AM-Verbindungsklemmen
Produkte mit Pilotkontakt auf Anfrage
Bestellnr.
20151
EAN
4015394296843
VPE
5 Stück
In den Warenkorb legen
X-CONTACT®
Innovative Kontakthülsen-Technologie
Mehr erfahren
Technische Daten
Wandsteckdose 20151
Ampere
63 A
Pole
5 p
Volt
50-500 V
Uhrzeitstellung
1 h
Anschlusstechnik
Schraubkontakt
Kontakt
X-CONTACT®
hochwärmebeständige Kontaktträger
vernickelte Kontakte
Schutzart
IP67
Gewicht
1006 g
Planungsdaten & Downloads
Wandsteckdose 20151
Produktinfoblatt
Wandsteckdose 20151
PDF, 138 KB
Maßzeichnung Hochformat
Wandsteckdose 20151
PNG, 55 KB
Maßzeichnung Querformat
Wandsteckdose 20151
PNG, 57 KB
Richtlinien
Wandsteckdose 20151
REACh
RoHS