Alle Gerätestecker anzeigen
/
Alle Wandgerätestecker anzeigen
Wandgerätestecker 921
Ampere
16 A
32 A
Pole
3 p
4 p
5 p
Volt
110 V
230 V
400 V
50-500 V
500 V
Uhrzeitstellung
2 h
4 h
6 h
7 h
9 h
10 h
Schraubkontakt
Im Gehäuseunterteil ist eine Einprägung zum Ausschlagen vorhanden
Bestellnr.
921
EAN
4015394006510
VPE
10 Stück
In den Warenkorb legen
Technische Daten
Wandgerätestecker 921
Ampere
16 A
Pole
4 p
Volt
50-500 V
Uhrzeitstellung
10 h
Hertz
100-300 Hz
Anschlusstechnik
Schraubkontakt
Kontakt
standard
Schutzart
IP44
Gewicht
237 g
Prüfzeichen
CQC
Planungsdaten & Downloads
Wandgerätestecker 921
Produktinfoblatt
Wandgerätestecker 921
PDF, 122 KB
Maßzeichnung Hochformat
Wandgerätestecker 921
PNG, 57 KB
Maßzeichnung Querformat
Wandgerätestecker 921
PNG, 57 KB
Richtlinien
Wandgerätestecker 921
REACh
RoHS