Alle Gerätestecker anzeigen
/
Alle Wandgerätestecker anzeigen
Wandgerätestecker 846
Ampere
16 A
Pole
3 p
Volt
110 V
230 V
Uhrzeitstellung
4 h
6 h
Schraubkontakt
mit Klappdeckel
Befestigung von innen oder außen
Bestellnr.
846
EAN
4015394133599
VPE
10 Stück
In den Warenkorb legen
Technische Daten
Wandgerätestecker 846
Ampere
16 A
Pole
3 p
Volt
110 V
Uhrzeitstellung
4 h
Hertz
50-60 Hz
Anschlusstechnik
Schraubkontakt
Kontakt
standard
Schutzart
IP44
Gewicht
140 g
Prüfzeichen
VDE
CQC
Planungsdaten & Downloads
Wandgerätestecker 846
Produktinfoblatt
Wandgerätestecker 846
PDF, 116 KB
Maßzeichnung Hochformat
Wandgerätestecker 846
PNG, 57 KB
Maßzeichnung Querformat
Wandgerätestecker 846
PNG, 57 KB
Richtlinien
Wandgerätestecker 846
REACh
RoHS
Passendes Zubehör
Wandgerätestecker 846
Klappdeckel
Bestellnr. 41482
passend für Wandgerätestecker Bestellnr.
843, 844, 846, 847
mehr