Choose your country
MENNEKES
MENNEKES Wandgerätestecker 844
MENNEKES Wandgerätestecker 844 images3d

Wandgerätestecker 844

MENNEKES CEE Wandgerätestecker in 16 A mit bewährten Schraubkontakten. Besonders geeignet für den Campingbereich.

Ampere 16 A
Pole
Volt
Uhrzeitstellung
  • Schraubkontakt
  • Befestigung von innen oder außen
  • Klappdeckel zum Nachrüsten siehe Zubehör
  • Bestellnr.844
  • EAN4015394133582
  • VPE 10 Stück

Technische Daten

Wandgerätestecker 844

Ampere 16 A
Pole 3 p
Volt 230 V
Uhrzeitstellung 6 h
Hertz 50-60 Hz
Anschlusstechnik Schraubkontakt
Kontakt standard
Schutzart IP44
Gewicht 116 g
Prüfzeichen VDE

Richtlinien

Wandgerätestecker 844

Passendes Zubehör

Wandgerätestecker 844

MENNEKES Klappdeckel 41482

Klappdeckel

Bestellnr. 41482

passend für Wandgerätestecker Bestellnr.

843, 844, 846, 847