Alle Gerätestecker anzeigen
/
Alle Wandgerätestecker anzeigen
Wandgerätestecker 804
Ampere
16 A
32 A
Pole
3 p
4 p
5 p
Volt
230 V
400 V
Uhrzeitstellung
6 h
Schraubkontakt
Befestigung von außen
Bestellnr.
804
EAN
4015394216131
VPE
10 Stück
In den Warenkorb legen
Technische Daten
Wandgerätestecker 804
Ampere
32 A
Pole
5 p
Volt
400 V
Uhrzeitstellung
6 h
Hertz
50-60 Hz
Anschlusstechnik
Schraubkontakt
Kontakt
standard
Schutzart
IP44
Gewicht
320 g
Prüfzeichen
VDE
Ausschreibungsdaten
Wandgerätestecker 804
GAEB XML Universelle LV-Daten (X80)
Wandgerätestecker 804
GAEB XML Leistungsverzeichnis (X81)
Wandgerätestecker 804
GAEB XML Kostenanschlag (X82)
Wandgerätestecker 804
GAEB XML Angebotsaufforderung (X83)
Wandgerätestecker 804
GAEB 90 Leistungsverzeichnis (D81)
Wandgerätestecker 804
GAEB 90 Angebotsanforderung (D83)
Wandgerätestecker 804
ÖNORM Ausschreibungs-LV
Wandgerätestecker 804
ÖNORM Kostenschätzung-LV
Wandgerätestecker 804
DATANORM 5
Wandgerätestecker 804
PDF
Wandgerätestecker 804
Excel
Wandgerätestecker 804
Word
Wandgerätestecker 804
Textdatei (.txt)
Wandgerätestecker 804
Formatierter Text (.rtf)
Wandgerätestecker 804
Planungsdaten & Downloads
Wandgerätestecker 804
Produktinfoblatt
Wandgerätestecker 804
PDF, 129 KB
CAD-Daten STP
Wandgerätestecker 804
ZIP, 1 MB
CAD-Daten 3D-DWG
Wandgerätestecker 804
ZIP, 2 MB
Maßzeichnung Hochformat
Wandgerätestecker 804
PNG, 48 KB
Maßzeichnung Querformat
Wandgerätestecker 804
PNG, 48 KB
Richtlinien
Wandgerätestecker 804
REACh
RoHS