Alle Gerätestecker anzeigen
/
Alle Wandgerätestecker anzeigen
Wandgerätestecker 802
Ampere
16 A
32 A
Pole
3 p
4 p
5 p
Volt
230 V
400 V
Uhrzeitstellung
6 h
Schraubkontakt
Befestigung von außen
Bestellnr.
802
EAN
4015394216124
VPE
10 Stück
In den Warenkorb legen
Technische Daten
Wandgerätestecker 802
Ampere
32 A
Pole
3 p
Volt
230 V
Uhrzeitstellung
6 h
Hertz
50-60 Hz
Anschlusstechnik
Schraubkontakt
Kontakt
standard
Schutzart
IP44
Gewicht
240 g
Prüfzeichen
VDE
Planungsdaten & Downloads
Wandgerätestecker 802
Produktinfoblatt
Wandgerätestecker 802
PDF, 125 KB
CAD-Daten STP
Wandgerätestecker 802
ZIP, 1 MB
CAD-Daten 3D-DWG
Wandgerätestecker 802
ZIP, 2 MB
Maßzeichnung Hochformat
Wandgerätestecker 802
PNG, 48 KB
Maßzeichnung Querformat
Wandgerätestecker 802
PNG, 48 KB
Richtlinien
Wandgerätestecker 802
REACh
RoHS