Alle Gerätestecker anzeigen
/
Alle Wandgerätestecker anzeigen
Wandgerätestecker 352
Ampere
16 A
32 A
Pole
3 p
4 p
5 p
Volt
110 V
230 V
400 V
50-500 V
500 V
Uhrzeitstellung
2 h
4 h
6 h
7 h
9 h
10 h
Schraubkontakt
Leitungseinführung auch rückseitig möglich
Im Gehäuseunterteil ist eine Einprägung zum Ausschlagen vorhanden
Bestellnr.
352
EAN
4015394002543
VPE
10 Stück
In den Warenkorb legen
Technische Daten
Wandgerätestecker 352
Ampere
32 A
Pole
5 p
Volt
110 V
Uhrzeitstellung
4 h
Hertz
50-60 Hz
Anschlusstechnik
Schraubkontakt
Kontakt
standard
Schutzart
IP44
Gewicht
374 g
Prüfzeichen
CQC
Planungsdaten & Downloads
Wandgerätestecker 352
Produktinfoblatt
Wandgerätestecker 352
PDF, 122 KB
Konformitätserklärung
Wandgerätestecker 352
PDF, 54 KB
Maßzeichnung Hochformat
Wandgerätestecker 352
PNG, 57 KB
Maßzeichnung Querformat
Wandgerätestecker 352
PNG, 57 KB
Richtlinien
Wandgerätestecker 352
REACh
RoHS