Alle Gerätestecker anzeigen
/
Alle Wandgerätestecker anzeigen
Wandgerätestecker 347
Ampere
16 A
32 A
Pole
3 p
4 p
5 p
Volt
110 V
230 V
400 V
50-500 V
500 V
Uhrzeitstellung
2 h
4 h
6 h
7 h
9 h
10 h
Schraubkontakt
Leitungseinführung auch rückseitig möglich
Im Gehäuseunterteil ist eine Einprägung zum Ausschlagen vorhanden
Bestellnr.
347
EAN
4015394002512
VPE
10 Stück
In den Warenkorb legen
Technische Daten
Wandgerätestecker 347
Ampere
32 A
Pole
4 p
Volt
230 V
Uhrzeitstellung
9 h
Hertz
50-60 Hz
Anschlusstechnik
Schraubkontakt
Kontakt
standard
Schutzart
IP44
Gewicht
351 g
Prüfzeichen
CQC
Planungsdaten & Downloads
Wandgerätestecker 347
Produktinfoblatt
Wandgerätestecker 347
PDF, 123 KB
Maßzeichnung Hochformat
Wandgerätestecker 347
PNG, 57 KB
Maßzeichnung Querformat
Wandgerätestecker 347
PNG, 57 KB
Richtlinien
Wandgerätestecker 347
REACh
RoHS