Alle Gerätestecker anzeigen
/
Alle Wandgerätestecker anzeigen
Wandgerätestecker 343
Ampere
16 A
32 A
Pole
3 p
4 p
5 p
Volt
110 V
230 V
400 V
50-500 V
500 V
Uhrzeitstellung
2 h
4 h
6 h
7 h
9 h
10 h
Schraubkontakt
Leitungseinführung auch rückseitig möglich
Im Gehäuseunterteil ist eine Einprägung zum Ausschlagen vorhanden
Bestellnr.
343
EAN
4015394002475
VPE
10 Stück
In den Warenkorb legen
Technische Daten
Wandgerätestecker 343
Ampere
32 A
Pole
3 p
Volt
110 V
Uhrzeitstellung
4 h
Hertz
50-60 Hz
Anschlusstechnik
Schraubkontakt
Kontakt
standard
Schutzart
IP44
Gewicht
350 g
Prüfzeichen
CQC
Planungsdaten & Downloads
Wandgerätestecker 343
Produktinfoblatt
Wandgerätestecker 343
PDF, 120 KB
Konformitätserklärung
Wandgerätestecker 343
PDF, 37 KB
Maßzeichnung Hochformat
Wandgerätestecker 343
PNG, 57 KB
Maßzeichnung Querformat
Wandgerätestecker 343
PNG, 57 KB
Richtlinien
Wandgerätestecker 343
REACh
RoHS