Alle Gerätestecker anzeigen
/
Alle Wandgerätestecker anzeigen
Wandgerätestecker 342
Ampere
16 A
32 A
Pole
3 p
4 p
5 p
Volt
110 V
230 V
400 V
50-500 V
500 V
Uhrzeitstellung
2 h
4 h
6 h
7 h
9 h
10 h
Schraubkontakt
Im Gehäuseunterteil ist eine Einprägung zum Ausschlagen vorhanden
Bestellnr.
342
EAN
4015394002468
VPE
10 Stück
In den Warenkorb legen
Technische Daten
Wandgerätestecker 342
Ampere
16 A
Pole
5 p
Volt
400 V
Uhrzeitstellung
6 h
Hertz
50-60 Hz
Anschlusstechnik
Schraubkontakt
Kontakt
standard
Schutzart
IP44
Gewicht
245 g
Prüfzeichen
VDE
CQC
Ausschreibungsdaten
Wandgerätestecker 342
GAEB XML Universelle LV-Daten (X80)
Wandgerätestecker 342
GAEB XML Leistungsverzeichnis (X81)
Wandgerätestecker 342
GAEB XML Kostenanschlag (X82)
Wandgerätestecker 342
GAEB XML Angebotsaufforderung (X83)
Wandgerätestecker 342
GAEB 90 Leistungsverzeichnis (D81)
Wandgerätestecker 342
GAEB 90 Angebotsanforderung (D83)
Wandgerätestecker 342
ÖNORM Ausschreibungs-LV
Wandgerätestecker 342
ÖNORM Kostenschätzung-LV
Wandgerätestecker 342
DATANORM 5
Wandgerätestecker 342
PDF
Wandgerätestecker 342
Excel
Wandgerätestecker 342
Word
Wandgerätestecker 342
Textdatei (.txt)
Wandgerätestecker 342
Formatierter Text (.rtf)
Wandgerätestecker 342
Planungsdaten & Downloads
Wandgerätestecker 342
Produktinfoblatt
Wandgerätestecker 342
PDF, 121 KB
Konformitätserklärung
Wandgerätestecker 342
PDF, 37 KB
CAD-Daten STP
Wandgerätestecker 342
ZIP, 404 KB
CAD-Daten 3D-DWG
Wandgerätestecker 342
ZIP, 1 MB
Maßzeichnung Hochformat
Wandgerätestecker 342
PNG, 57 KB
Maßzeichnung Querformat
Wandgerätestecker 342
PNG, 57 KB
Richtlinien
Wandgerätestecker 342
REACh
RoHS