Choose your country
MENNEKES
MENNEKES Wandgerätestecker 341
MENNEKES Wandgerätestecker 341 images3d

Wandgerätestecker 341

Pole
Volt
Uhrzeitstellung
  • Schraubkontakt
  • Im Gehäuseunterteil ist eine Einprägung zum Ausschlagen vorhanden
  • Bestellnr.341
  • EAN4015394002451
  • VPE 10 Stück

Technische Daten

Wandgerätestecker 341

Ampere 16 A
Pole 5 p
Volt 230 V
Uhrzeitstellung 9 h
Hertz 50-60 Hz
Anschlusstechnik Schraubkontakt
Kontakt standard
Schutzart IP44
Gewicht 246 g
Prüfzeichen CQC

Richtlinien

Wandgerätestecker 341