Alle Gerätestecker anzeigen
/
Alle Wandgerätestecker anzeigen
Wandgerätestecker 340
Ampere
16 A
32 A
Pole
3 p
4 p
5 p
Volt
110 V
230 V
400 V
50-500 V
500 V
Uhrzeitstellung
2 h
4 h
6 h
7 h
9 h
10 h
Schraubkontakt
Im Gehäuseunterteil ist eine Einprägung zum Ausschlagen vorhanden
Bestellnr.
340
EAN
4015394002444
VPE
10 Stück
In den Warenkorb legen
Technische Daten
Wandgerätestecker 340
Ampere
16 A
Pole
5 p
Volt
110 V
Uhrzeitstellung
4 h
Hertz
50-60 Hz
Anschlusstechnik
Schraubkontakt
Kontakt
standard
Schutzart
IP44
Gewicht
246 g
Prüfzeichen
CQC
Planungsdaten & Downloads
Wandgerätestecker 340
Produktinfoblatt
Wandgerätestecker 340
PDF, 122 KB
Konformitätserklärung
Wandgerätestecker 340
PDF, 37 KB
Maßzeichnung Hochformat
Wandgerätestecker 340
PNG, 57 KB
Maßzeichnung Querformat
Wandgerätestecker 340
PNG, 57 KB
Richtlinien
Wandgerätestecker 340
REACh
RoHS