Alle Gerätestecker anzeigen
/
Alle Wandgerätestecker anzeigen
Wandgerätestecker 337
Ampere
16 A
32 A
Pole
3 p
4 p
5 p
Volt
110 V
230 V
400 V
50-500 V
500 V
Uhrzeitstellung
2 h
4 h
6 h
7 h
9 h
10 h
Schraubkontakt
Im Gehäuseunterteil ist eine Einprägung zum Ausschlagen vorhanden
Bestellnr.
337
EAN
4015394002437
VPE
10 Stück
In den Warenkorb legen
Technische Daten
Wandgerätestecker 337
Ampere
16 A
Pole
4 p
Volt
500 V
Uhrzeitstellung
7 h
Hertz
50-60 Hz
Anschlusstechnik
Schraubkontakt
Kontakt
standard
Schutzart
IP44
Gewicht
237 g
Prüfzeichen
CQC
Planungsdaten & Downloads
Wandgerätestecker 337
Produktinfoblatt
Wandgerätestecker 337
PDF, 137 KB
Konformitätserklärung
Wandgerätestecker 337
PDF, 37 KB
Maßzeichnung Hochformat
Wandgerätestecker 337
PNG, 57 KB
Maßzeichnung Querformat
Wandgerätestecker 337
PNG, 57 KB
Richtlinien
Wandgerätestecker 337
REACh
RoHS