Alle Gerätestecker anzeigen
/
Alle Wandgerätestecker anzeigen
Wandgerätestecker 336
Ampere
16 A
32 A
Pole
3 p
4 p
5 p
Volt
110 V
230 V
400 V
50-500 V
500 V
Uhrzeitstellung
2 h
4 h
6 h
7 h
9 h
10 h
Schraubkontakt
Im Gehäuseunterteil ist eine Einprägung zum Ausschlagen vorhanden
Bestellnr.
336
EAN
4015394002420
VPE
10 Stück
In den Warenkorb legen
Technische Daten
Wandgerätestecker 336
Ampere
16 A
Pole
4 p
Volt
400 V
Uhrzeitstellung
6 h
Hertz
50-60 Hz
Anschlusstechnik
Schraubkontakt
Kontakt
standard
Schutzart
IP44
Gewicht
235 g
Prüfzeichen
VDE
CQC
Planungsdaten & Downloads
Wandgerätestecker 336
Produktinfoblatt
Wandgerätestecker 336
PDF, 120 KB
CAD-Daten STP
Wandgerätestecker 336
ZIP, 422 KB
CAD-Daten 3D-DWG
Wandgerätestecker 336
ZIP, 1 MB
Maßzeichnung Hochformat
Wandgerätestecker 336
PNG, 57 KB
Maßzeichnung Querformat
Wandgerätestecker 336
PNG, 57 KB
Richtlinien
Wandgerätestecker 336
REACh
RoHS