Alle Gerätestecker anzeigen
/
Alle Wandgerätestecker anzeigen
Wandgerätestecker 335
Ampere
16 A
32 A
Pole
3 p
4 p
5 p
Volt
110 V
230 V
400 V
50-500 V
500 V
Uhrzeitstellung
2 h
4 h
6 h
7 h
9 h
10 h
Schraubkontakt
Im Gehäuseunterteil ist eine Einprägung zum Ausschlagen vorhanden
Bestellnr.
335
EAN
4015394002413
VPE
10 Stück
In den Warenkorb legen
Technische Daten
Wandgerätestecker 335
Ampere
16 A
Pole
4 p
Volt
230 V
Uhrzeitstellung
9 h
Hertz
50-60 Hz
Anschlusstechnik
Schraubkontakt
Kontakt
standard
Schutzart
IP44
Gewicht
240 g
Prüfzeichen
CQC
Planungsdaten & Downloads
Wandgerätestecker 335
Produktinfoblatt
Wandgerätestecker 335
PDF, 123 KB
Konformitätserklärung
Wandgerätestecker 335
PDF, 57 KB
Maßzeichnung Hochformat
Wandgerätestecker 335
PNG, 57 KB
Maßzeichnung Querformat
Wandgerätestecker 335
PNG, 57 KB
Richtlinien
Wandgerätestecker 335
REACh
RoHS