Choose your country
MENNEKES
MENNEKES Wandgerätestecker 332
MENNEKES Wandgerätestecker 332 images3d

Wandgerätestecker 332

MENNEKES CEE Wandgerätestecker in 16 und 32 A mit bewährten Schraubkontakten. Besonders geeignet für den Campingbereich.

Pole
Volt
Uhrzeitstellung
  • Schraubkontakt
  • Im Gehäuseunterteil ist eine Einprägung zum Ausschlagen vorhanden
  • Bestellnr.332
  • EAN4015394002376
  • VPE 10 Stück

Technische Daten

Wandgerätestecker 332

Ampere 16 A
Pole 3 p
Volt 230 V
Uhrzeitstellung 6 h
Hertz 50-60 Hz
Anschlusstechnik Schraubkontakt
Kontakt standard
Schutzart IP44
Gewicht 147 g
Prüfzeichen VDE
CQC

Richtlinien

Wandgerätestecker 332