Alle Gerätestecker anzeigen
/
Alle Wandgerätestecker anzeigen
Wandgerätestecker 331
Ampere
16 A
32 A
Pole
3 p
4 p
5 p
Volt
110 V
230 V
400 V
50-500 V
500 V
Uhrzeitstellung
2 h
4 h
6 h
7 h
9 h
10 h
Schraubkontakt
Im Gehäuseunterteil ist eine Einprägung zum Ausschlagen vorhanden
Bestellnr.
331
EAN
4015394002352
VPE
10 Stück
In den Warenkorb legen
Technische Daten
Wandgerätestecker 331
Ampere
16 A
Pole
3 p
Volt
110 V
Uhrzeitstellung
4 h
Hertz
50-60 Hz
Anschlusstechnik
Schraubkontakt
Kontakt
standard
Schutzart
IP44
Gewicht
148 g
Prüfzeichen
CQC
Planungsdaten & Downloads
Wandgerätestecker 331
Produktinfoblatt
Wandgerätestecker 331
PDF, 120 KB
Konformitätserklärung
Wandgerätestecker 331
PDF, 38 KB
Maßzeichnung Hochformat
Wandgerätestecker 331
PNG, 57 KB
Maßzeichnung Querformat
Wandgerätestecker 331
PNG, 57 KB
Richtlinien
Wandgerätestecker 331
REACh
RoHS