Alle Gerätestecker anzeigen
/
Alle Wandgerätestecker anzeigen
Wandgerätestecker 2359
Ampere
16 A
32 A
Pole
3 p
4 p
5 p
Volt
110 V
230 V
400 V
50-500 V
500 V
Uhrzeitstellung
2 h
4 h
6 h
7 h
9 h
10 h
Schraubkontakt
Im Gehäuseunterteil ist eine Einprägung zum Ausschlagen vorhanden
Bestellnr.
2359
EAN
4015394014591
VPE
10 Stück
In den Warenkorb legen
Technische Daten
Wandgerätestecker 2359
Ampere
16 A
Pole
5 p
Volt
500 V
Uhrzeitstellung
7 h
Hertz
50-60 Hz
Anschlusstechnik
Schraubkontakt
Kontakt
standard
Schutzart
IP44
Gewicht
246 g
Prüfzeichen
CQC
Planungsdaten & Downloads
Wandgerätestecker 2359
Produktinfoblatt
Wandgerätestecker 2359
PDF, 139 KB
Konformitätserklärung
Wandgerätestecker 2359
PDF, 54 KB
Maßzeichnung Hochformat
Wandgerätestecker 2359
PNG, 57 KB
Maßzeichnung Querformat
Wandgerätestecker 2359
PNG, 57 KB
Richtlinien
Wandgerätestecker 2359
REACh
RoHS