Alle 7-polig anzeigen
/
Alle Wandgerätestecker anzeigen
Wandgerätestecker 2167
Ampere
16 A
32 A
Pole
7 p
Volt
400 V
Uhrzeitstellung
6 h
Schraubkontakt
hochwärmebeständige Kontaktträger
vernickelte Kontakte
Leitungseinführung auch rückseitig möglich
Im Gehäuseunterteil ist eine Einprägung zum Ausschlagen vorhanden
Bestellnr.
2167
EAN
4015394013549
VPE
10 Stück
In den Warenkorb legen
Technische Daten
Wandgerätestecker 2167
Ampere
32 A
Pole
7 p
Volt
400 V
Uhrzeitstellung
6 h
Hertz
50-60 Hz
Anschlusstechnik
Schraubkontakt
Kontakt
hochwärmebeständige Kontaktträger
vernickelte Kontakte
Schutzart
IP44
Gewicht
430 g
Prüfzeichen
CQC
Planungsdaten & Downloads
Wandgerätestecker 2167
Produktinfoblatt
Wandgerätestecker 2167
PDF, 122 KB
Konformitätserklärung
Wandgerätestecker 2167
PDF, 54 KB
Maßzeichnung Hochformat
Wandgerätestecker 2167
PNG, 54 KB
Maßzeichnung Querformat
Wandgerätestecker 2167
PNG, 55 KB
Richtlinien
Wandgerätestecker 2167
REACh
RoHS