Alle 7-polig anzeigen
/
Alle Wandgerätestecker anzeigen
Wandgerätestecker 2166
Ampere
16 A
32 A
Pole
7 p
Volt
400 V
Uhrzeitstellung
6 h
Schraubkontakt
hochwärmebeständige Kontaktträger
vernickelte Kontakte
Im Gehäuseunterteil ist eine Einprägung zum Ausschlagen vorhanden
Bestellnr.
2166
EAN
4015394013532
VPE
10 Stück
In den Warenkorb legen
Technische Daten
Wandgerätestecker 2166
Ampere
16 A
Pole
7 p
Volt
400 V
Uhrzeitstellung
6 h
Hertz
50-60 Hz
Anschlusstechnik
Schraubkontakt
Kontakt
hochwärmebeständige Kontaktträger
vernickelte Kontakte
Schutzart
IP44
Gewicht
266 g
Prüfzeichen
CQC
Planungsdaten & Downloads
Wandgerätestecker 2166
Produktinfoblatt
Wandgerätestecker 2166
PDF, 121 KB
Konformitätserklärung
Wandgerätestecker 2166
PDF, 54 KB
CAD-Daten STP
Wandgerätestecker 2166
ZIP, 430 KB
CAD-Daten 3D-DWG
Wandgerätestecker 2166
ZIP, 1 MB
Maßzeichnung Hochformat
Wandgerätestecker 2166
PNG, 54 KB
Maßzeichnung Querformat
Wandgerätestecker 2166
PNG, 55 KB
Richtlinien
Wandgerätestecker 2166
REACh
RoHS