Alle Gerätestecker anzeigen
/
Alle Wandgerätestecker anzeigen
Wandgerätestecker 21497
Ampere
16 A
32 A
Pole
5 p
Volt
400 V
Uhrzeitstellung
6 h
Schraubkontakt
hochwärmebeständige Kontaktträger
vernickelte Kontakte
im Gehäuseunterteil ist eine Einprägung zum Ausschlagen vorhanden
Bestellnr.
21497
EAN
4015394040729
VPE
10 Stück
In den Warenkorb legen
Technische Daten
Wandgerätestecker 21497
Ampere
16 A
Pole
5 p
Volt
400 V
Uhrzeitstellung
6 h
Hertz
50-60 Hz
Anschlusstechnik
Schraubkontakt
Kontakt
hochwärmebeständige Kontaktträger
vernickelte Kontakte
Schutzart
IP44
Gewicht
290 g
Prüfzeichen
VDE
Planungsdaten & Downloads
Wandgerätestecker 21497
Produktinfoblatt
Wandgerätestecker 21497
PDF, 120 KB
Maßzeichnung Hochformat
Wandgerätestecker 21497
PNG, 57 KB
Maßzeichnung Querformat
Wandgerätestecker 21497
PNG, 57 KB
Richtlinien
Wandgerätestecker 21497
REACh
RoHS