Choose your country
MENNEKES
MENNEKES Wandgerätestecker 21369
MENNEKES Wandgerätestecker 21369 images3d

Wandgerätestecker 21369

Pole
Volt
Uhrzeitstellung
  • Schraubkontakt
  • hochwärmebeständige Kontaktträger
  • vernickelte Kontakte
  • Leitungseinführung auch rückseitig möglich
  • im Gehäuseunterteil ist eine Einprägung zum Ausschlagen vorhanden
  • Bestellnr.21369
  • EAN4015394040477
  • VPE 10 Stück

Technische Daten

Wandgerätestecker 21369

Ampere 32 A
Pole 5 p
Volt 400 V
Uhrzeitstellung 6 h
Hertz 50-60 Hz
Anschlusstechnik Schraubkontakt
Kontakt vernickelte Kontakte
hochwärmebeständige Kontaktträger
Schutzart IP44
Gewicht 365 g
Prüfzeichen VDE
CQC

Richtlinien

Wandgerätestecker 21369