Choose your country
MENNEKES
MENNEKES Unterputzkombination für Strom- und Wasseranschluss aus Edelstahl 18432

Unterputzkombination für Strom- und Wasseranschluss aus Edelstahl 18432

  • Leitungseinführungen (Bohrungen zum Ausbrechen): 2 x 28 mm im Gehäuse oben und 4 x 28 mm im Gehäuse seitlich oben (2x rechts und 2x links)
  • jeweils geeignet für Leitungsdurchmesser bis 25 mm
  • 1 x 28 mm in Gehäuserückwand (für Wasserarmatur)
  • Lieferumfang
    • 1 Spritzschutzblech
  • 1 schwenkbares Montageblech, passend vorgebohrt für die Aufnahme von wahlweise:
    • 1 Cepex-Doppelsteckdose der  Artikelgruppe 1027 (CEE 16 A oder SCHUKO®) oder
    • 2 einzelnen Cepex-Wandsteckdosen (CEE-Steckdose 16 A oder SCHUKO®) oder
    • 1 Kombinationsgehäuse 170 x 118 mm
  • Bestellnr.18432
  • EAN4015394209515
  • VPE 1 Stück

Technische Daten

Unterputzkombination für Strom- und Wasseranschluss aus Edelstahl 18432

Richtlinien

Unterputzkombination für Strom- und Wasseranschluss aus Edelstahl 18432

Passendes Zubehör

Unterputzkombination für Strom- und Wasseranschluss aus Edelstahl 18432

MENNEKES Frostsichere Außenarmatur 18440

Frostsichere Außenarmatur

Bestellnr. 18440

mit automatischer Entleerfunktion, abgewinkelte Schlauchanschluss-Verschraubung für ½“-Schläuche Nenndruck: PN 16