Unterputz-Verteiler 84373
CEE 16 A, 5 p, 400 V | 1 |
---|---|
SCHUKO® | 4 |
Absicherung |
|
Vorsicherung max. | 40 A |
InA | 40 A |
RDF | 0,8 |
Anschluss / Zuleitung |
|
Schutzart | IP43 |
Gehäusematerial | Metall |
Gewicht | 19000 g |
Höhe | 520 mm |
Breite | 360 mm |
Tiefe | 200 mm |
Unterputz-Verteiler 84373