Alle SCHUKO® anzeigen
/
Alle Stecker SCHUKO® anzeigen
Alle Internationale Standards anzeigen
/
Alle Stecker SCHUKO® anzeigen
Stecker SCHUKO® 10840
Ampere
16 A
Pole
2 p+E
Volt
230 V
Schraubkontakt
mit doppeltem Schutzleiter nach deutscher und französisch/belgischer Norm
mit Kabelknickschutz
für Leitungen bis 3 x 2,5 mm², bis H07RN-F
Bestellnr.
10840
EAN
4015394142973
VPE
20 Stück
In den Warenkorb legen
Technische Daten
Stecker SCHUKO® 10840
Ampere
16 A
Pole
2 p+E
Volt
230 V
Anschlusstechnik
Schraubkontakt
Kontakt
standard
Schutzart
IP44
Shutter
Nein
Gewicht
49 g
Prüfzeichen
VDE
Planungsdaten & Downloads
Stecker SCHUKO® 10840
Produktinfoblatt
Stecker SCHUKO® 10840
PDF, 118 KB
CAD-Daten STP
Stecker SCHUKO® 10840
ZIP, 528 KB
CAD-Daten 3D-DWG
Stecker SCHUKO® 10840
ZIP, 1,008 KB
Maßzeichnung Hochformat
Stecker SCHUKO® 10840
PNG, 35 KB
Maßzeichnung Querformat
Stecker SCHUKO® 10840
PNG, 35 KB
Richtlinien
Stecker SCHUKO® 10840
REACh
RoHS