Alle SCHUKO® anzeigen
/
Alle Stecker SCHUKO® anzeigen
Alle Internationale Standards anzeigen
/
Alle Stecker SCHUKO® anzeigen
Stecker SCHUKO® 10828
Ampere
16 A
Pole
2 p+E
Volt
230 V
Schraubkontakt
mit doppeltem Schutzleiter nach deutscher und französisch/belgischer Norm
mit Bajonettring
mit Schutzhaube am Band
für Leitungen bis 3 x 2,5 mm², bis H07RN-F
Bestellnr.
10828
EAN
4015394035510
VPE
5 Stück
In den Warenkorb legen
Technische Daten
Stecker SCHUKO® 10828
Ampere
16 A
Pole
2 p+E
Volt
230 V
Anschlusstechnik
Schraubkontakt
Kontakt
standard
Schutzart
IP68
Shutter
Nein
Gewicht
126 g
Prüfzeichen
VDE
Planungsdaten & Downloads
Stecker SCHUKO® 10828
Produktinfoblatt
Stecker SCHUKO® 10828
PDF, 125 KB
CAD-Daten STP
Stecker SCHUKO® 10828
ZIP, 204 KB
CAD-Daten 3D-DWG
Stecker SCHUKO® 10828
ZIP, 184 KB
Maßzeichnung Hochformat
Stecker SCHUKO® 10828
PNG, 53 KB
Maßzeichnung Querformat
Stecker SCHUKO® 10828
PNG, 55 KB
Richtlinien
Stecker SCHUKO® 10828
REACh
RoHS